Verschraubung PSP GR IP68 PG36
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung PSP GR IP68 PG36
Best.-Nr. 384317
EAN.
8009561208490
Rabattgruppe : L63
28,40 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | Gasrohrgewinde |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 7 |
Gewindelänge | 8 mm |
Schlüsselweite | 18 mm |
Für Kabeldurchmesser | 6-8 mm |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Halogenfrei | Nein |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP67 |
Schlagfest | Ja |
Farbe | farblos |
Biegeschutz | Nein |
---|---|
Mit Gegenmutter | Nein |
Ausführung | gerade |
Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Art der Dichtung | Membran |
Teilbare Verschraubung | Ja |
Einsatztemperatur | -20-80 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Lagertemperatur | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION