Verschraubung PSP M16 D=4-8 Pa6 Ral
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung PSP M16 D=4-8 Pa6 Ral
Best.-Nr. 384370
EAN.
8009561208834
Rabattgruppe : L63
1,14 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | PG |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 11 |
Gewindelänge | 12 mm |
Für Kabeldurchmesser | 5-10 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP67 |
Schlagfest | Ja |
Farbe | schwarz |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
---|---|
Ausführung | gerade |
Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Art der Dichtung | Dichtring |
Teilbare Verschraubung | Ja |
Einsatztemperatur | -20-80 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Lagertemperatur | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION