![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/384380-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung PSP M16 D=4-8 PA6 RAL
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung PSP M16 D=4-8 PA6 RAL
Best.-Nr. 384380
EAN.
8009561352940
Rabattgruppe : L63
1,14 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | PG |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 12 |
Thread length | 10 mm |
Suitable for cable diameter | 3-6.5 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP68 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7001 |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
With locknut | No |
---|---|
Model | Straight |
Multi seal area | No |
Flat cable coupling | No |
With strain relief | No |
Type of sealing | Sealing ring |
Separable screw gland | Yes |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Storage temperature | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION