Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung PSP M63 D=34-44 PA6 R

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung PSP M63 D=34-44 PA6 R

Best.-Nr. 384386 EAN. 8009561352711
Rabattgruppe : L63
16,10 € / Stück Verpackungseinheit 5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Thread type Metric
Nominal thread size metric/PG 50
Pitch thread 1.5 mm
Thread length 12 mm
Suitable for cable diameter 30-38 mm
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Halogen free Yes
Glass-fibre reinforced No
Degree of protection (IP) IP68
Shock resistant Yes
Colour Grey
RAL-number 7001
Bend radius protection/trumpet flare No
With locknut No
Model Straight
Multi seal area No
Flat cable coupling No
With strain relief No
Type of sealing Sealing ring
Separable screw gland Yes
Operating / setting temperature -20-80 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Storage temperature -20-80 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000099.pdf pdf (0.61 Mo)