Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung PSP PG29 RAL 9011 PA6

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung PSP PG29 RAL 9011 PA6

Best.-Nr. 384356 EAN. 8009561336940
Rabattgruppe : L63
7,43 € / Stück Verpackungseinheit 20 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gewindeart PG
Gewindenennmaß metrisch/PG 36
Gewindelänge 17 mm
Für Kabeldurchmesser 22-32 mm
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Halogenfrei Ja
Glasfaserverstärkt Nein
Schutzart (IP) IP68
Schlagfest Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Biegeschutz Nein
Mit Gegenmutter Nein
Ausführung gerade
Mehrfach Dichteinsatz Nein
Flachkabelverschraubung Nein
Mit Zugentlastung Nein
Art der Dichtung Dichtring
Teilbare Verschraubung Ja
Einsatztemperatur -20-80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Lagertemperatur -20-80 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000099.pdf pdf (0.61 Mo)