![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-8400071-WEB-R.jpg)
Verteilerbox Daten 8V
Soluflex
Legrand
Verteilerbox Daten 8V
Best.-Nr. 8400071
EAN.
8714161199245
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Daten | Ja |
---|---|
Geeignet für 230 V | Nein |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | sendzimirverzinkt |
Länge | 220 mm |
Breite | 122 mm |
Höhe | 30 mm |
Eingangsart | RJ45 |
---|---|
Anzahl der Eingänge | 1 |
Ausgangsart | RJ45 |
Anzahl der Ausgänge | 8 |
Vorverdrahtet | Nein |
Mit Anschlussblock | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |