![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/84/LG-8400077-WEB-R.jpg)
Verteilerdose GST 18 6F, Stahl
Soluflex
Legrand
Verteilerdose GST 18 6F, Stahl
Best.-Nr. 8400077
EAN.
8714161199849
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Daten | Nein |
---|---|
Geeignet für 230 V | Ja |
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | sendzimirverzinkt |
Länge | 220 mm |
Breite | 122 mm |
Höhe | 30 mm |
Eingangsart | Kabel |
---|---|
Anzahl der Eingänge | 1 |
Ausgangsart | Kabel |
Anzahl der Ausgänge | 6 |
Vorverdrahtet | Ja |
Mit Anschlussblock | Ja |
Mit Zugentlastung | Ja |