Verteilereinbausteckdose, Franz. Standard, 10/16A 250 VAC, 2p+E, Glimml., 2,5TE
Verteilereinbau
Legrand
Verteilereinbausteckdose, Franz. Standard, 10/16A 250 VAC, 2p+E, Glimml., 2,5TE
Best.-Nr. 004283
EAN.
3245060042837
Rabattgruppe : L11
50,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bemessungsspannung | 250 V |
---|---|
Bemessungsstrom | 16 A |
Mit Klappdeckel | Nein |
Spannungsart | AC |
Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
Schutzkontakt | Rund |
Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
Mit Kontroll-Leuchte | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 2.5 |
Einbautiefe | 60 mm |
Schutzart (IP) | IP2X |
Anzahl der Steckdosen | 1 |
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
Breite | 45 mm |
Höhe | 83 mm |
---|---|
Tiefe | 55.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Stromversorgungsrichtung | Von unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Nein |
Kapazität der Klemme | 1.5-10 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION