![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
vertikalkrümmer 190x28 3-zügig
Unterflursysteme
Legrand
vertikalkrümmer 190x28 3-zügig
Best.-Nr. 8441350
EAN.
8714161285078
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 190 mm |
---|---|
Height | 28 mm |
Number of compartments | 3 |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Suitable for subfloor duct overhead closed | Yes |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |