![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
vertikalkrümmer 250x48 3-zügig
Unterflursysteme
Legrand
vertikalkrümmer 250x48 3-zügig
Best.-Nr. 8443354
EAN.
8714161285108
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 48 mm |
Number of compartments | 3 |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |