![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
vertikalkrümmer 350x38 3-zügig
Unterflursysteme
Legrand
vertikalkrümmer 350x38 3-zügig
Best.-Nr. 8442356
EAN.
8714161285122
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 350 mm |
---|---|
Höhe | 38 mm |
Anzahl der Züge | 3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |
---|---|
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | Nein |
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | Ja |