Video-Av Kamera modul
Video Anlage 2-Draht
Bticino
Video-Av Kamera modul
Best.-Nr. 308032
EAN.
8005543428849
Rabattgruppe : B42
523,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 2 |
---|---|
Werkstoff der Klingeltasten | Kunststoff |
Material Front | Kunststoff |
Frontplatte Höhe | 90 mm |
Frontplatte Breite | 115 mm |
Einbautiefe | 30 mm |
Montageart | Unterputz |
Installationstechnik | Bus-System |
Modulare Bauweise | Ja |
Farbe | anthrazit |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -40-75 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 18-27 V |
Nennstrom | 0.01-0.160 A |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1-1.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Nein |
Mit Signallampe | Ja |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Freisprechen | Nein |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Nein |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Nein |
Kameratype | Einstellbar |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION