Direkt zum Inhalt
Logo print
title

Video-Av Ruftastenmodul

Audio Anlage Mehrdraht Bticino

Video-Av Ruftastenmodul

Best.-Nr. 308033 EAN. 8005543449073
Rabattgruppe : B42
68,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung sonstige
Installationstechnik Mehrdraht-System
Breite 78 mm
Höhe 13.9 mm
Tiefe 36 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 4
Farbe schwarz
Verbundenes Objekt Nein