![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/36/BT-363910-WEB-R.jpg)
Video-Set mit Türstation LINEA 3000 Black, hörerloser Videohausstation Classe 300 X13E und Spannungsversorgung + Zubehör
Classe 300
Bticino
Video-Set mit Türstation LINEA 3000 Black, hörerloser Videohausstation Classe 300 X13E und Spannungsversorgung + Zubehör
Best.-Nr. 363910
EAN.
8005543675007
Rabattgruppe : B42
859,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mit Video | Ja |
---|---|
Anzahl der Innenstationen | 1 |
Anzahl der Außenstationen | 1 |
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 2 |
Installationstechnik | Bus-System |
Montageart Innenstation | Aufputz |
Farbe der Innenstation | weiß |
Montageart Außenstation | Aufputz |
Werkstoff der Außenstation | Aluminium |
Farbe der Außenstation | schwarz |
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen | 0 |
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen | 0 |
Bildsystem | PAL |
Eigenschaft Bildsystem | Farbe |
Abhörsicher | Nein |
Verbindung mit Smartphone möglich | Ja |
Internkommunikation | Ja |
Freisprechen | Ja |
Mit Tag-/Nachtfunktion | Ja |
Öffnungswinkel Kamera | 105 ° |
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) | Nein |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Bildschirmdiagonale | 177.8 mm, 7 inch |
Manuell einstellbare Kamera | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Hörgerätekompatibel | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 194 mm |
Höhe | 162 mm |
Tiefe | 22 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | DC |
---|---|
Nennspannung | 18-27 V |
Nennstrom | 0.4-0.4 A |
Frequenz | 50-60 Hz |
Schallpegel | 82 dB |
Standby Verbrauch | 110 mA |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 0.28-1.5 mm² |
USB-Anschluss | Ja |
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet | Ja |
Mit Signallampe | Ja |
Montageart | Ausleger |
Kontrollmodus | Drahtlos |
Zusatzeinheit | Ja |
Lautstärkeregelung | Ja |
Adressierbar | Ja |
Türsprechanlage mit App | Ja |
Anzahl Klingeltöne | 16 |
Fernöffnung / Impulssteuerung | Ja |
Auflösung | 852x480 |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja |
Video mit Memory-Funktion | Ja |
Kameratype | Fest |
Art des Kommunikationsgrades | Sonstige |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , SCS |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Anwendungsname | Door Entry |
Produktnutzungsfunktion | Türsprech-/Gegensprechanlagen |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-70-326-04
(0.17 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION