Direkt zum Inhalt
Logo print

Video-Türstation LINEA300 mit 8 Ruftasten; Ausführung: Edelstahl

Video Anlage 2-Draht Bticino

Video-Türstation LINEA300 mit 8 Ruftasten; Ausführung: Edelstahl

Best.-Nr. 308012 EAN. 8012199995311
Rabattgruppe : B42
1.069,00 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of call buttons 8
Material call buttons Stainless steel
Material Front Stainless steel
Front plate height 330 mm
Front plate width 180 mm
Built-in depth 20 mm
Mounting method Flush-mounted
Installation technique Bus system
Colour Silver
Degree of protection (IP) IP54
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -15-50 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC/DC
Nominal voltage 18-240 V
Supply current 0.04-1 A
Frequency 50-60 Hz
Sound level 80 dB
Standby consumption 40 mA
Halogen free Yes
Cable nature for connection Flexible
Cable section 1-2.5 mm²
Label space/information surface Yes
Fitted with rainproof plate protection Yes
With complemantary luminous signal No
Vertical fixing center distance 1600-1650 mm
Horizontal fixing center distance 30-50 mm
Control mode Wired
Contains Batteries and/or Accumulator No
Hands free Yes
Loudness setting Yes
Addressable No
Door entry system with mobile application Yes
Remote opening of gate / Electric door opener No
Camera type Adjustable
Video recorder angle 100 °
Max distance between internal and external unit 150 m
Communication rank type Other
IEC code (Pack1) Not applicable
Battery ou Accumulator (Pack1) Not applicable
Element Composition (Pack1) Not applicable
Connected object No

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
BT00631-c-EN.pdf pdf (0.2 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details