![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039449_pw_92861.jpg)
Viking3 Schienenträger 45°
Wand-/Standschränke
Legrand
Viking3 Schienenträger 45°
Best.-Nr. 039449
EAN.
3245060394493
Rabattgruppe : L13
4,73 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Befestigungssatz |
---|---|
Breite | 18 mm |
Höhe | 32.5 mm |
Tiefe | 53.5 mm |
---|---|
Werkstoff | Metall |
Farbe | Zink |