Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Voltmeter, analog, direkte Messung von Gleich- oder Wechselspannung, 4TE
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Voltmeter, analog, direkte Messung von Gleich- oder Wechselspannung, 4TE
Best.-Nr. 004660
EAN.
3245060046606
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Measuring range | 0-500 V |
---|---|
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 0.015 |
Power loss | 3 W |
Calibrated | Yes |
Voltage type | AC/DC |
Model | DIN rail |
Modular version | Yes |
---|---|
Width | 70 mm |
Height | 89.5 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Max. needle deflection | 45 ° |
Measurement system | Other |
Scales lighting | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION