Voltmeter-Umschalter, 4-Stellungen, 3-phasig, Umschalter 3 Teilungseinheiten
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Voltmeter-Umschalter, 4-Stellungen, 3-phasig, Umschalter 3 Teilungseinheiten
Best.-Nr. 004652
EAN.
3245060046521
Rabattgruppe : L11
66,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Messung zwischen den Phasen möglich | Nein |
---|---|
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich | Nein |
Mit Nullstellung | Ja |
Gerätebauart | Aufbau |
Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
---|---|
Mit Bedienelement | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION