Voltmeter-Umschalter, 7-Stellungen, 3-phasig, Umschalter 3 Teilungseinheiten
Zeitschaltuhren Aufputz
Legrand
Voltmeter-Umschalter, 7-Stellungen, 3-phasig, Umschalter 3 Teilungseinheiten
Best.-Nr. 004653
EAN.
3245060046538
Rabattgruppe : L11
82,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Measurement between phases possible | Yes |
---|---|
Measurement between phase and neutral conductor possible | Yes |
With zero (off) position | Yes |
Device construction | Surface mounting |
Modular version | Yes |
---|---|
With control element | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION