Wandabdeckrahmen für DLPe 105/1
Wandkanal
Legrand
Wandabdeckrahmen für DLPe 105/1
Best.-Nr. 010698
EAN.
3245060106980
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 225 mm |
---|---|
Depth | 135 mm |
Height | 20 mm |
Model | Asymmetric |
Mounting method duct | Wall |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION