Wandabdeckrahmen für DLPe 195
Wandkanal
Legrand
Wandabdeckrahmen für DLPe 195
Best.-Nr. 010699
EAN.
3245060106997
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 357 mm |
---|---|
Tiefe | 135 mm |
Höhe | 20 mm |
Ausführung | asymmetrisch |
Montageart des Kanals | Wand |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION