Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,300 x 300 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
Wand-/Standschränke
Legrand
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,300 x 300 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
Best.-Nr. 036955
EAN.
3414970696779
Rabattgruppe : L10S
217,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 300 mm |
Width | 300 mm |
Depth | 200 mm |
Built-in depth | 205 mm |
Inner depth | 180 mm |
Material plate thickness cabinet | 1 mm |
Material plate thickness door/cover | 1.25 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 1 |
Extension possible | No |
Housing material | Steel |
Surface protection | Powder coating |
With mounting plate | Yes |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | No |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | I |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | Other |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Konformitätserklärung
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Konformitätserklärung
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION