Direkt zum Inhalt
Logo print

Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10, 700 x 500 x 250 mm(HxBxT)

Wand-/Standschränke Legrand

Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10, 700 x 500 x 250 mm(HxBxT)

Best.-Nr. 036940 EAN. 3414970696656
Rabattgruppe : L10S
808,05 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
With lock Yes
Height 700 mm
Width 500 mm
Depth 250 mm
Built-in depth 255 mm
Inner depth 230 mm
Material plate thickness cabinet 1.25 mm
Material plate thickness door/cover 1.5 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 1
Extension possible No
Housing material Steel
Surface protection Powder coating
With mounting plate Yes
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection No
Degree of protection (IP) IP66
Protection class I
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity Other

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Bedienungsanleitung
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Technisches Handbuch
3 Dokumente
AutoCAD 3D
036940.dwg dwg (0.08 Mo)
AutoCAD 3D
035495.dwg dwg (0.06 Mo)
5 Dokumente
Konformitätserklärung
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-2015-023-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Konformitätserklärung