Wechselschalter 10 A mit Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Schraubklemmenanschluss, 1 Modul, Farbe: Tech
LIVINGLIGHT
Bticino
Wechselschalter 10 A mit Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Schraubklemmenanschluss, 1 Modul, Farbe: Tech
Best.-Nr. NT4003N-EU
EAN.
8005543624746
Rabattgruppe : B20
8,72 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schaltungsart | Wechselschalter |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Tastschalter | Ja |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | sonstige |
Mit Montageplatte | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
Farbe des Schaltelements | Aluminium |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | nein |
Beleuchtungsfunktion | sonstige |
Beleuchtungsart | sonstige |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 16 A |
---|---|
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 16 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | sonstige |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 21.8 mm |
Gerätehöhe | 43.8 mm |
Gerätetiefe | 36.5 mm |
Einbautiefe | 25.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 45 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |