Direkt zum Inhalt
Logo print

Wechselschalter CX3 1 Schließer + 1 Öffner 32A, Gebrauchskat. AC-22A, 1TE

Verteilereinbau Legrand

Wechselschalter CX3 1 Schließer + 1 Öffner 32A, Gebrauchskat. AC-22A, 1TE

Best.-Nr. 412904 EAN. 3414970531346
Rabattgruppe : L11
37,80 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltfunktion Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 1
Polzahl 2
Bemessungsstrom 32 A
Bemessungsspannung 250 V
Min. Bemessungsspannung 230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw) 0.384 kA
Spannungsart AC
Mit Signallampe Nein
Farbe der Kalotte sonstige
Leuchtmittel sonstige
Lampensockel sonstige
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 44 mm
Schutzart (IP) IP20
Breite 17.7 mm
Höhe 94 mm
Tiefe 76 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Anschlussart Schraubklemme
Kapazität der Klemme 1.5-6 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
AutoCAD 3D
412904.dwg dwg (0.13 Mo)
3 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-2015-286-V1-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_712329 (0.65 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40021636 (0.57 Mo)