Wechselschalter CX3 2 Wechsler 32A, Gebrauchskategorie AC-22A, 2TE
Verteilereinbau
Legrand
Wechselschalter CX3 2 Wechsler 32A, Gebrauchskategorie AC-22A, 2TE
Best.-Nr. 412901
EAN.
3414970531315
Rabattgruppe : L11
59,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schaltfunktion | Wechselschalter |
---|---|
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
Polzahl | 4 |
Bemessungsstrom | 32 A |
Bemessungsspannung | 400 V |
Min. Bemessungsspannung | 380 V |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 0.384 kA |
Spannungsart | AC |
Mit Signallampe | Nein |
Farbe der Kalotte | sonstige |
Leuchtmittel | sonstige |
Lampensockel | sonstige |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
---|---|
Einbautiefe | 44 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 35.6 mm |
Höhe | 94 mm |
Tiefe | 76 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-6 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_712329
(0.65 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40021636
(0.57 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION