Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Wippe 1mod AUF/AB
MyHOME
Bticino
Wippe 1mod AUF/AB
Best.-Nr. HC4911AH
EAN.
8012199742762
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | zweiteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Ja |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | Klemmbefestigung |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Breite | 22.5 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 5.3 mm |
Lagertemperatur | -10-70 °C |