![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4915M-BTICINO-1000.jpg)
WIPPE 1MOD.
MyHOME
Bticino
WIPPE 1MOD.
Best.-Nr. NT4915M
EAN.
8012199795409
Rabattgruppe : B30
1,54 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Ja |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | ohne |
Funk bidirektional | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7017 |
---|---|
Transparent | Nein |
Breite | 44 mm |
Höhe | 43 mm |
Tiefe | 7.5 mm |
Einbautiefe | 7.5 mm |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION