Direkt zum Inhalt
Logo print

Wippe + Glocke 2-Modulig Anthrazit

LivingLight Bticino

Wippe + Glocke 2-Modulig Anthrazit

Best.-Nr. L4915M2DN EAN. 8005543417225
Rabattgruppe : B20
4,78 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model One-part rocker
Imprint/indication Symbol "bell"
Utilization Buzzer
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Anthracite
RAL-number (similar) 7015
With label area No
With exchangeable lens/symbol Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK00
Width 43.5 mm
Height 43.5 mm
Depth 7.2 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details