Wippe mit aufgedruckten Pfeilsymbolen, Farbe: titanium
Pro21
Legrand
Wippe mit aufgedruckten Pfeilsymbolen, Farbe: titanium
Best.-Nr. 771414
EAN.
3245067714140
Rabattgruppe : L23
15,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | zweiteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Pfeile" |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | Titan |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP31 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 64 mm |
Höhe | 53 mm |
Tiefe | 18.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |