![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/776217-LEGRAND-600.jpg)
Wippe mit Beschriftungsfeld Creo Farbe: Ultraweiß
Pro21
Legrand
Wippe mit Beschriftungsfeld Creo Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 776217
EAN.
3245067762172
Rabattgruppe : L22
7,62 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Ja |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Ja |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP31 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 56 mm |
Höhe | 56 mm |
Tiefe | 14.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |