![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/771010-LEGRAND-1000.jpg)
Wippe mit fühlbarem Piktogramm Licht" Galea ultraweiß"
Pro21
Legrand
Wippe mit fühlbarem Piktogramm Licht" Galea ultraweiß"
Best.-Nr. 771010
EAN.
3245067710104
Rabattgruppe : L23
12,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Symbol "Licht" |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 63.9 mm |
Höhe | 52.6 mm |
Tiefe | 18.3 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |