Würgenippel für Kabel D=6-28 mm
Industrieprodukte
Legrand
Würgenippel für Kabel D=6-28 mm
Best.-Nr. 091906
EAN.
3245060919061
Rabattgruppe : L60
0,86 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 42 mm |
---|---|
Nenndurchmesser | 42 mm |
Ausführung | geschlossen |
Mit Zugentlastung | Nein |
Dichtbereich | 6-28 mm |
Für Wandstärke | 2.5-3.2 mm |
Schutzart (IP) | IP55 |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Lagertemperatur | -25-55 °C |
Spanndurchmesser | 6-28 mm |