Zeichenhalter CAB 3 f.quer.10-16 mm², f. 8Zeichen0,5-1,5mm² / 6Zeichen1,5-2,5mm²
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Zeichenhalter CAB 3 f.quer.10-16 mm², f. 8Zeichen0,5-1,5mm² / 6Zeichen1,5-2,5mm²
Best.-Nr. 038490
EAN.
3245060384906
Rabattgruppe : L16
20,49 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Heftform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 3.6-4.5 mm |
Kabeldurchmesser | 5.6-7.8 mm |
Länge | 26.3 mm |
Breite | 8.9 mm |
---|---|
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Aufdruck | ohne |
Montageart | rasten |