![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038491-LEGRAND-1000.jpg)
Zeichenhalter CAB 3 f.quer.25-35 mm², f. 8Zeichen0,5-1,5mm² / 6Zeichen1,5-2,5mm²
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Zeichenhalter CAB 3 f.quer.25-35 mm², f. 8Zeichen0,5-1,5mm² / 6Zeichen1,5-2,5mm²
Best.-Nr. 038491
EAN.
3245060384913
Rabattgruppe : L16
23,37 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
50 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 5.6-6.7 mm |
Cable diameter | 8.1-10.9 mm |
Length | 26.3 mm |
Width | 12.2 mm |
---|---|
Colour | Black |
Transparent | No |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Snap |