Direkt zum Inhalt
Logo print

Zeichenhalter CAB 3 für 7 Zeichen von 0,15-0,5mm² oder 6 Zeichen von 0,5-1,5 mm²

Bezeichnungsmaterial Legrand

Zeichenhalter CAB 3 für 7 Zeichen von 0,15-0,5mm² oder 6 Zeichen von 0,5-1,5 mm²

Best.-Nr. 038392 EAN. 3245060383923
Rabattgruppe : L16
0,35 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Heftform
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Länge 19.6 mm
Breite 5 mm
Farbe grau
Transparent Nein
Mit Textfeld Nein
Aufdruck ohne
Montageart Sonstige