Direkt zum Inhalt
Logo print

Zeichenhalter Memocab, 2-fach, L=30mm (für 12 Kennzeichen), für 0,25-1,5mm²

Bezeichnungsmaterial Legrand

Zeichenhalter Memocab, 2-fach, L=30mm (für 12 Kennzeichen), für 0,25-1,5mm²

Best.-Nr. 037910 EAN. 3245060379100
Rabattgruppe : L16
6,88 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Rollenform
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Aderdurchmesser 0.6-1.4 mm
Kabeldurchmesser 1.3-3.5 mm
Länge 30 mm
Farbe farblos
Transparent Ja
Mit Textfeld Nein
Aufdruck ohne
Montageart Sonstige

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2015-213-V1-EN.pdf pdf (0.59 Mo)