Zeichenhalter Memocab, L=15 mm (für 6 Kennzeichen), für 0,25-1,5 mm²
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Zeichenhalter Memocab, L=15 mm (für 6 Kennzeichen), für 0,25-1,5 mm²
Best.-Nr. 037930
EAN.
3245060379308
Rabattgruppe : L16
4,14 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Rollenform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 0.6-1.4 mm |
Kabeldurchmesser | 1.3-3.5 mm |
Länge | 15 mm |
Farbe | farblos |
---|---|
Transparent | Ja |
Mit Textfeld | Nein |
Aufdruck | ohne |
Montageart | Sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION