Direkt zum Inhalt
Logo print

Zeichenhalter Memocab, L=18 mm (für 7 Kennzeichen), für 0,75-4 mm²

Bezeichnungsmaterial Legrand

Zeichenhalter Memocab, L=18 mm (für 7 Kennzeichen), für 0,75-4 mm²

Best.-Nr. 037937 EAN. 3245060379377
Rabattgruppe : L16
6,88 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Rollenform
Verzahnung ohne
Werkstoff Kunststoff
Aderdurchmesser 1-2.3 mm
Kabeldurchmesser 2.3-4.8 mm
Länge 18 mm
Farbe farblos
Transparent Ja
Mit Textfeld Nein
Aufdruck ohne
Montageart Sonstige

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2015-213-V1-EN.pdf pdf (0.59 Mo)