Zeichenhalter Memocab, L=18 mm (für 7 Kennzeichen), für 16-50 mm²
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Zeichenhalter Memocab, L=18 mm (für 7 Kennzeichen), für 16-50 mm²
Best.-Nr. 037933
EAN.
3245060379339
Rabattgruppe : L16
9,63 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Rollenform |
---|---|
Verzahnung | ohne |
Werkstoff | Kunststoff |
Aderdurchmesser | 4.5-8 mm |
Kabeldurchmesser | 7.6-12.5 mm |
Länge | 18 mm |
Farbe | farblos |
---|---|
Transparent | Ja |
Mit Textfeld | Nein |
Aufdruck | ohne |
Montageart | Sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION