![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037942-LEGRAND-1000.jpg)
Zeichenhalter Memocab, L=30 mm (für 12 Kennzeichen), für 4-16 mm²
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Zeichenhalter Memocab, L=30 mm (für 12 Kennzeichen), für 4-16 mm²
Best.-Nr. 037942
EAN.
3245060379421
Rabattgruppe : L16
16,62 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
200 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Roller shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 2.3-4.5 mm |
Cable diameter | 4.2-7.6 mm |
Length | 30 mm |
Colour | Colourless |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION