![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037710_pw_94955.jpg)
Zeichenhalter, selbstklebend, Länge: 17,5 mm (7 Kennzeichen)
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Zeichenhalter, selbstklebend, Länge: 17,5 mm (7 Kennzeichen)
Best.-Nr. 037710
EAN.
3245060377106
Rabattgruppe : L16
19,27 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Adhesive label |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Length | 17.5 mm |
Width | 9 mm |
Colour | Colourless |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |