Direkt zum Inhalt
Logo print

Zeitrelais, ansprechverzögertes Relais (analog), Anschlusssp. 12… 230 VAC/DC,1TE

Verteilereinbau Legrand

Zeitrelais, ansprechverzögertes Relais (analog), Anschlusssp. 12… 230 VAC/DC,1TE

Best.-Nr. 004740 EAN. 4010957047405
Rabattgruppe : L12
123,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Betätigungsart analog mit Einzelfunktion
Funktion Ansprechverzögerung
1. Zeitbereich Einheit Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich 0.1-360000
Montageart DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbauhöhe 70 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Umschalter 1
Steuerspannung 1 12-230 V
Steuerspannungsart 1 AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1 50-60 Hz
Versorgungsspannung 250-250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Nennschaltstrom bei 250 V AC 8 A

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
291808-07.pdf pdf (0.64 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
004740.dwg dwg (0.1 Mo)