Zubehör Colson Für Kanal DLP
Wandkanal
Legrand
Zubehör Colson Für Kanal DLP
Best.-Nr. 030894
EAN.
3245060308940
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
100 piece
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 21.5 mm |
---|---|
Width | 9.5 mm |
Height | 13 mm |
Suitable for cable tie width to | 9 mm |
For max. bundle diameter | 0 mm |
Type of fastening | Other |
---|---|
Diameter mounting hole | 0 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Colour | Black |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION