![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310662-WEB-L.jpg)
Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel für DAKER DK+ 3000VA im Kombirackgehäuse
USV Kompaktanlagen
Legrand
Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel für DAKER DK+ 3000VA im Kombirackgehäuse
Best.-Nr. 310662
EAN.
3414970827036
Rabattgruppe : L17K
1.288,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Batterie/Akku |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 440 mm |
Höhe | 88 mm |
Tiefe | 600 mm |
Einsatztemperatur | 0-20 °C |
Lagertemperatur | 0-40 °C |
Halogenfrei | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
---|---|
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Blei |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 2500 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION