Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel für KEOR LP 2kVA 310156/310157 48VDC
USV Kompaktanlagen
Legrand
Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel für KEOR LP 2kVA 310156/310157 48VDC
Best.-Nr. 310599
EAN.
3414970499349
Rabattgruppe : L17K
803,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 151 mm |
Height | 322 mm |
Depth | 444 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
---|---|
Element Composition (Pack1) | Lead |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2050 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION