Zwischenrahmen 45X45 Creo Farbe: Ultraweiß
Pro21
Legrand
Zwischenrahmen 45X45 Creo Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 776767
EAN.
3245067767672
Rabattgruppe : L22
5,61 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Abschließbar | Nein |
Abmessungen | quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm |
Gerätebreite | 56 mm |
Gerätehöhe | 56 mm |
---|---|
Gerätetiefe | 10 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-50 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |