Zwischenrahmen 45X45 Galea Farbe: Dark Bronze
Pro21
Legrand
Zwischenrahmen 45X45 Galea Farbe: Dark Bronze
Best.-Nr. 771267
EAN.
3245067712672
Rabattgruppe : L23
10,10 €
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
Farbe | Bronze |
---|---|
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Abschließbar | Nein |
Abmessungen | quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm |
Gerätebreite | 64 mm |
Gerätehöhe | 54 mm |
Gerätetiefe | 10 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-50 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |