Direkt zum Inhalt
Logo print

Zwischenrahmen 45X45 Galea Farbe: Soft Aluminium

Pro21 Legrand

Zwischenrahmen 45X45 Galea Farbe: Soft Aluminium

Best.-Nr. 771367 EAN. 3245067713679
Rabattgruppe : L23
10,10 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 7040
Mit Klappdeckel Nein
Mit Textfeld Nein
Abschließbar Nein
Abmessungen quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
Gerätebreite 64 mm
Gerätehöhe 54 mm
Gerätetiefe 10 mm
Schlagfestigkeit IK02
Schutzart (IP) IP20
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-50 °C
Antibakterielle Behandlung Nein