Direkt zum Inhalt
Logo print

Zylindersicherung AM 10X38/0 25A

Zylindersicherungen Legrand

Zylindersicherung AM 10X38/0 25A

Best.-Nr. 013092 EAN. 3245060130923
Rabattgruppe : L62
8,29 € / 1 piece Verpackungseinheit 10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC/DC
Depth 38 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 0.25 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 0.07 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)